BF65T4E024
- Tipo de producto: Contactores
- Número de polos: 4
- Tipo de bobina: Bobina de CA/CC
- Tensión nominal de bobina [V]: 20...48
- Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 100
- Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 65A / 30Kw
- Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 50
- Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido | BF65T4E024 |
---|---|
Peso [g] | 1280 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 141X080X120 |
Volumen [cm³] | 1363 |
Código de barras [EAN13] | 8013975224021 |
Código HS | 85365080 |