GAZ040

Interruptor seccionador con caja no metálica tipo IEC/EN IP65, tripolar. Con mango rotativo rojo/amarillo, 40A.
  • Tipo de producto: Interruptores seccionadores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de casete: Caja de plástico - Asa roja/amarilla
  • Tipo de tensión de funcionamiento: AC
  • IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 40
  • Tipo de instalación: Adjunto
Código de pedido GAZ040
Peso [g] 500
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 172X107X128
Volumen [cm³] 2355,712
Código de barras [EAN13] 8013975178317
Código HS 85365080