RF824200
- Tipo de producto: Relés térmicos de sobrecarga
- Corriente operativa [A]: 28...42
- Modo de reinicio: Manual
- Para serie de contactores: BF
- Tipología: Fallo de fase / Monofásico sensible
- Tipo de montaje: Montaje directo en BF40... BF94...
Código de pedido | RF824200 |
---|---|
Peso [g] | 360 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 097X065X090 |
Volumen [cm³] | 567,45 |
Código de barras [EAN13] | 8013975224854 |
Código HS | 85364900 |