FB04D1P
- Tipo de producto: Portafusibles - 10/14x85mm
- Número de polos: 1P
- Tipo de tensión de funcionamiento: DC
- Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 1500
- Corriente nominal máxima IEC In[A]: 32
- Indicador de luz: Si
- Cumplimiento: IEC
Código de pedido | FB04D1P |
---|---|
Peso [g] | 109 |
Unidades de embalaje | 6 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 6 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 140X080X135 |
Volumen [cm³] | 252 |
Código de barras [EAN13] | 8013975299739 |
Código HS | 85389099 |