31BCE0612
- Tipo de producto: Cargadores de batería automáticos
- Tipología: Yuasa NP2.3-12, Fiamm FGV20201 o equivalente
- Tipo de instalación: Montaje en panel interno
- Corriente de carga Ic [A]: 6
- Voltaje de la batería [VDC]: 12
Código de pedido | 31BCE0612 |
---|---|
Peso [g] | 4832 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 200X133X155 |
Volumen [cm³] | 4123 |
Código de barras [EAN13] | 8013975057858 |
Código HS | 8504405509 |