31BCE1024
- Tipo de producto: Cargadores de batería automáticos
- Tipología: Yuasa NP2.3-12, Fiamm FGV20201 o equivalente
- Tipo de instalación: Montaje en panel interno
- Corriente de carga Ic [A]: 10
- Voltaje de la batería [VDC]: 24
Código de pedido | 31BCE1024 |
---|---|
Peso [g] | 9560 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 230X200X155 |
Volumen [cm³] | 7130 |
Código de barras [EAN13] | 8013975057834 |
Código HS | 8504405509 |