31CSP2E24
- Tipo de producto: Relés de cambio de prioridad de arranque
- Funciones: Relé de cambio de prioridad de arranque. Posible arranque del motor de reserva
- Número de salidas de relé: 2
- Voltaje de suministro nominal: 24VAC
- Tipo de instalación: Caja enchufable de 11 polos (hembrilla S11)
Código de pedido | 31CSP2E24 |
---|---|
Peso [g] | 142 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 080X040X099 |
Volumen [cm³] | 316,8 |
Código de barras [EAN13] | 8013975601440 |
Código HS | 85389091 |