8LB6GLM4
- Tipo de producto: Baliza de señal
- Ø tamaño [mm-inch]: 62 / 2.44
- Componentes: Módulos de luz intermitente o fija
- Serie: 8LB6
- Color: Rojo
- Tensión de alimentación: 24…230VAC
- Tipo de luz: Parpadeando o fijo
- material de la carcasa: Policarbonato
Código de pedido | 8LB6GLM4 |
---|---|
Peso [g] | 78 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 070X070X074 |
Volumen [cm³] | 362,6 |
Código de barras [EAN13] | 8013975177365 |
Código HS | 85365080 |