8LT7GLB3

Blinking light module. Ø70mm. BA15D fitting, green, 24VAC/DC
  • Tipo de producto: Torre de señal
  • Ø tamaño [mm-inch]: 70 / 2.75
  • Tipología: Modular
  • Componentes: Módulos de luz
  • Serie: 8LT7
  • Color: Verde
  • Tensión de alimentación: 24VAC/VDC
  • Tipo de luz: Parpadeo
  • material de la carcasa: Policarbonato
Código de pedido 8LT7GLB3
Peso [g] 98
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 070X070X074
Volumen [cm³] 362,6
Código de barras [EAN13] 8013975170953
Código HS 85365080