Arrancador estático, serie ADXNB..., versión básica, con relé de bypass incorporado. Alimentación auxiliar 100...240VAC. Tensión de empleo 208...600VAC, 6A
- Tipo de producto: Ultracompacto, control de dos fases
- Tipología: Básico
- Número de fases controladas: 2
- Tensión nominal de funcionamiento: 208…600VAC
- Voltaje de suministro nominal: 100…240VAC
- Corriente nominal de arranque Ie [A]: 6
- Potencia nominal del motor 230VAC [KW]: 1.1
- Potencia nominal del motor 400VAC [KW]: 2.2
- Potencia nominal del motor 500VAC [KW]: 3
- Funciones: Solo parámetros básicos