ADXNB030

Arrancador estático, serie ADXNB..., versión básica, con relé de bypass incorporado. Alimentación auxiliar 100...240VAC. Tensión de empleo 208...600VAC, 30A
  • Tipo de producto: Ultracompacto, control de dos fases
  • Tipología: Básico
  • Número de fases controladas: 2
  • Tensión nominal de funcionamiento: 208…600VAC
  • Voltaje de suministro nominal: 100…240VAC
  • Corriente nominal de arranque Ie [A]: 30
  • Potencia nominal del motor 230VAC [KW]: 7.5
  • Potencia nominal del motor 400VAC [KW]: 15
  • Potencia nominal del motor 500VAC [KW]: 18.5
  • Funciones: Solo parámetros básicos
Código de pedido ADXNB030
Peso [g] 720
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 185X176X084
Volumen [cm³] 2800
Código de barras [EAN13] 8013975299043
Código HS 85044090