ADXNB03824P008
- Tipo de producto: Ultracompacto, control de dos fases
- Tipología: Básico
- Número de fases controladas: 2
- Tensión nominal de funcionamiento: 208…600VAC
- Voltaje de suministro nominal: 24VAC/DC
- Corriente nominal de arranque Ie [A]: 38
- Potencia nominal del motor 230VAC [KW]: 11
- Potencia nominal del motor 400VAC [KW]: 18.5
- Potencia nominal del motor 500VAC [KW]: 22
- Funciones: Solo parámetros básicos
Código de pedido | ADXNB03824P008 |
---|---|
Peso [g] | |
Unidades de embalaje | |
Cantidad de pedido multi-embalaje | |
Dimensiones de embalaje [mm] | |
Volumen [cm³] | |
Código de barras [EAN13] | |
Código HS |