Arrancador estático, serie ADXNP..., versión avanzada, con relé de bypass incorporado. Alimentación auxiliar 24VAC/DC. Tensión de empleo 208...600VAC, 18A
- Tipo de producto: Ultracompacto, control de dos fases
- Tipología: Avanzado
- Número de fases controladas: 2
- Tensión nominal de funcionamiento: 208…600VAC
- Voltaje de suministro nominal: 24VAC/DC
- Corriente nominal de arranque Ie [A]: 18
- Potencia nominal del motor 230VAC [KW]: 4
- Potencia nominal del motor 400VAC [KW]: 7.5
- Potencia nominal del motor 500VAC [KW]: 11
- Funciones: NFC, protección térmica de corriente del motor, comenzando con límite de corriente, puerto óptico, RS485 opcional