BF2600A024

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 26A, AC coil 50/60Hz, 24VAC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de bobina: Bobina de CA 50/60 Hz
  • Tensión nominal de bobina [V]: 24
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 45
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 26A / 13Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 15
  • Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido BF2600A024
Peso [g] 429
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 088X056X093
Volumen [cm³] 458,304
Código de barras [EAN13] 8013975160978
Código HS 85365080