BF3800A12060

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 38A, AC coil 60Hz, 120VAC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de bobina: Bobina de CA 60 Hz
  • Tensión nominal de bobina [V]: 120
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 56
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 38A / 18.5Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 30
  • Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido BF3800A12060
Peso [g] 423
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 088X056X093
Volumen [cm³] 458,304
Código de barras [EAN13] 8013975165096
Código HS 85365080