BF38T2D048

Four-pole contactor, IEC operating current Ith (AC1) = 56A, DC coil, 48VDC, 2NO and 2NC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 4
  • Tipo de bobina: Bobina de DC
  • Tensión nominal de bobina [V]: 48
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 56
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 38A / 18.5Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 30
  • Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido BF38T2D048
Peso [g] 666
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 100X076X115
Volumen [cm³] 874
Código de barras [EAN13] 8013975167182
Código HS 85365080