BF50T4A12060

Four-pole contactor, IEC operating current Ith (AC1) = 90A, AC coil 60Hz, 120VAC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 4
  • Tipo de bobina: Bobina de CA 60 Hz
  • Tensión nominal de bobina [V]: 120
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 90
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 50A / 22Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 40
  • Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido BF50T4A12060
Peso [g] 1240
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 141X080X120
Volumen [cm³] 1354
Código de barras [EAN13] 8013975223147
Código HS 85365080