BF9400A230

Three-pole contactor, IEC operating current Ie (AC3) = 94A, AC coil 50/60Hz, 230VAC
  • Tipo de producto: Contactores
  • Número de polos: 3
  • Tipo de bobina: Bobina de CA 50/60 Hz
  • Tensión nominal de bobina [V]: 230
  • Corriente de funcionamiento IEC Ith (AC1) [A]: 115
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 94A / 55Kw
  • Clasificaciones de potencia UL/CSA 480 V [HP]: 60
  • Tipo de montaje: Tornillo / Carril DIN 35mm
Código de pedido BF9400A230
Peso [g] 1020
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 141X063X120
Volumen [cm³] 1066
Código de barras [EAN13] 8013975243671
Código HS 85365080