BFX1011
- Tipo de producto: Accesorios
- Número de polos: 2
- Tipo de contacto auxiliar incorporado: 1NO+1NC
- Tipo de accesorios: Contactos auxiliares
- Tipo de montaje: Montaje central delantero
- Tipo de terminales: Tornillo
- Accesorios para: BF00…; BF09…; BF150…
Código de pedido | BFX1011 |
---|---|
Peso [g] | 28.4 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 124X043X036 |
Volumen [cm³] | 38,39 |
Código de barras [EAN13] | 8013975147443 |
Código HS | 85365080 |