DMED115T1

Contador de energía, monofásico, no expandible, digital con display LCD retroiluminado,, 40A conexión directa, 2U, 1 salida estática programable, multimedida, 220...240VAC
  • Tipo de producto: Energy meters
  • Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
  • Tipo de conexión actual: Directo
  • Corriente máxima (Imax) [A]: 40
  • Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
  • Precisión de medición de energía activa: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Análisis harmónico actual: No
  • Puertos de comunicación integrados: No
  • Ampliable: No
  • Aprobado por MID: No
Código de pedido DMED115T1
Peso [g] 140
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 095X040X075
Volumen [cm³] 285
Código de barras [EAN13] 8013975211168
Código HS 90283011