Contador de energía, trifásico con neutro, no expandible, 80A conexión directa, 4U, 2 salidas estáticas programabless, multimedida
- Tipo de producto: Energy meters
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
- Tipo de conexión actual: Directo
- Corriente máxima (Imax) [A]: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Precisión de medición de energía activa: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
- Análisis harmónico actual: No
- Puertos de comunicación integrados: No
- Ampliable: No
- Aprobado por MID: No