DMED330

Contador de energía, trifásico con o sin neutro, no expandible, conexión mediante TA /5A al secundario, 4U, interfaz RS485, multimedida
  • Tipo de producto: Energy meters
  • Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
  • Tipo de conexión actual: CT /5A /1A
  • Corriente máxima (Imax) [A]: 5
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Precisión de medición de energía activa: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
  • Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Análisis harmónico actual: No
  • Puertos de comunicación integrados: RS485
  • Ampliable: No
  • Aprobado por MID: No
Código de pedido DMED330
Peso [g] 280
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 150X110X090
Volumen [cm³] 1485
Código de barras [EAN13] 8013975217320
Código HS 90283019