Energy meter for charging stations, three-phase with neutral, non expandable, MID certified -25…+70°C, bi-directional, Eichrecht certified, 80A direct connection, 4U, RS485 interface, programmable static output, multi-measurements
- Tipo de producto: Energy meters
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
- Tipo de conexión actual: Directo
- Corriente máxima (Imax) [A]: 80
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Precisión de medición de energía activa: Class B (EN 50470-3) - Import / export
- Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
- Análisis harmónico actual: No
- Puertos de comunicación integrados: RS485
- Ampliable: No
- Aprobado por MID: Imported and exported active energy