Modular LCD multimeter, expandable, graphic 128x80 pixel LCD, harmonic analysis, auxiliary supply 100-240VAC/110-250VDC. Multilanguage: italian, english, french, spanish and portuguese
- Tipo de producto: Instrumentos de medición digitales multifunción
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
- Tipo de conexión actual: CT /5A /1A
- Precisión de medición de energía activa: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Clase 2 (IEC/EN 62053-23)
- Análisis harmónico actual: Orden 31
- Puertos de comunicación integrados: No
- Ampliable: Si