DMGKIT200100
- Tipo de producto: Instrumentos de medición digitales multifunción
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
- Corriente primaria Ipn (/5) [A]: 100
- Tipo de conexión actual: CT /5A
- Análisis harmónico actual: THD solamente
- Puertos de comunicación integrados: No
- Ampliable: No
Código de pedido | DMGKIT200100 |
---|---|
Peso [g] | 1048 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 206X092X170 |
Volumen [cm³] | 3221,84 |
Código de barras [EAN13] | 8013975184165 |
Código HS | 90303100 |