EXS4001
- Tipo de producto: Analizadores de redes y sistema de monitorización de redes EASY BRANCH
- Tipo de instalación: Montaje en carril DIN
- Tipo de conexión actual: CT /5A /1A
- Corriente máxima (Imax) [A]: 6
- Análisis harmónico actual: Orden 63
Código de pedido | EXS4001 |
---|---|
Peso [g] | 167 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 150X110X090 |
Volumen [cm³] | 1646,892 |
Código de barras [EAN13] | 8013975297599 |
Código HS | 90303100 |