FB01G1PL

Portafusibles con homologación UL para fusibles de clase CC destinados al mercado norteamericano, de 10X38mm. Corriente nominal 30A a 690VAC, 1P. Con testigo luminoso. 1 módulo
  • Tipo de producto: Portafusibles - 10x38mm
  • Número de polos: 1P
  • Tipo de tensión de funcionamiento: AC
  • Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 600
  • Corriente nominal máxima IEC In[A]: 30
  • Indicador de luz: Si
  • Cumplimiento: Certificación IEC/UL
Código de pedido FB01G1PL
Peso [g] 72
Unidades de embalaje 12
Cantidad de pedido multi-embalaje 12
Dimensiones de embalaje [mm] 227X085X065
Volumen [cm³] 104,515
Código de barras [EAN13] 8013975208892
Código HS 85361050