FE01D01600

Fusible para aplicaciones fotovoltaicas, para fusibles de 10X38mm. Capacidad de corte de 30kA a 1000VDC, 16A
  • Tipo de producto: Fusibles para aplicaciones fotovoltaicas - 10x38mm
  • Tipo de tensión de funcionamiento: DC
  • Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 1000
  • Corriente nominal máxima IEC In[A]: 16
  • Indicador de luz: No
  • Cumplimiento: IEC
Código de pedido FE01D01600
Peso [g] 8.2
Unidades de embalaje 10
Cantidad de pedido multi-embalaje 10
Dimensiones de embalaje [mm] 082X055X013
Volumen [cm³] 5,863
Código de barras [EAN13] 8013975187111
Código HS 85361050