FE04D006
- Tipo de producto: Fusibles para aplicaciones fotovoltaicas - 10x85mm
- Tipo de tensión de funcionamiento: DC
- Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 1500
- Corriente nominal máxima IEC In[A]: 6
- Cumplimiento: IEC
Código de pedido | FE04D006 |
---|---|
Peso [g] | 19 |
Unidades de embalaje | 10 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 10 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 105X085X010 |
Volumen [cm³] | 8,925 |
Código de barras [EAN13] | 8013975299753 |
Código HS | 85389099 |