FE05D025
- Tipo de producto: Fusibles para aplicaciones fotovoltaicas - 14x85mm
- Tipo de tensión de funcionamiento: DC
- Tensión nominal máxima IEC Un [V]: 1500
- Corriente nominal máxima IEC In[A]: 25
- Cumplimiento: IEC
Código de pedido | FE05D025 |
---|---|
Peso [g] | 31 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 145X085X015 |
Volumen [cm³] | 36,975 |
Código de barras [EAN13] | 8013975299807 |
Código HS | 85389099 |