GA063A
- Tipo de producto: Interruptores seccionadores
- Número de polos: 3
- Tipo de tensión de funcionamiento: AC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 63
- Estándar UL: UL98
- Tipo de instalación: Tornillo en placa o carril DIN de 35 mm
Código de pedido | GA063A |
---|---|
Peso [g] | 388 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 103X079X080 |
Volumen [cm³] | 650,96 |
Código de barras [EAN13] | 8013975177617 |
Código HS | 85365080 |