GX2091U
- Tipo de producto: Interruptores de encendido/apagado
- Diagrama de conmutación: 91 - Interruptor ON/OFF 2 polos
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 20
- Forma de montaje: U - Montaje frontal con mango negro
- Serie: Contactos auxiliares retardados en la energización
Código de pedido | GX2091U |
---|---|
Peso [g] | 96 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 050X068X082 |
Volumen [cm³] | 278,8 |
Código de barras [EAN13] | 8013975101254 |
Código HS | 85365080 |