HR604CA024

RELÉ INDUSTRIAL CON TESTIGO LED DE ESTADO Y ACTUADOR MECÁNICO, 24VAC, 5A, 4 CONTACTOS CONMUT. MONTAJE EN BASE HR6XS4...
  • Tipo de producto: Relés industriales
  • Tipo de contactos: 4 C/O
  • Tensión de control de relé: 24VAC
  • IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 5
  • Indicador LED: Si
  • Actuador mecánico: Si
Código de pedido HR604CA024
Peso [g] 36
Unidades de embalaje 10
Cantidad de pedido multi-embalaje 10
Dimensiones de embalaje [mm] 140X103X035
Volumen [cm³] 54,47
Código de barras [EAN13] 8013975233641
Código HS 85364900