HR702CA024

RELÉ INDUSTRIAL CON TESTIGO LED DE ESTADO Y ACTUADOR MECÁNICO. TIPO OCTAL., 24VAC, 10A, 2 CONTACTOS CONMUTS, MONTAJE EN BASE HR7XS1
  • Tipo de producto: Relés industriales
  • Tipo de contactos: 2 C/O
  • Tensión de control de relé: 24VAC
  • IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 10
  • Indicador LED: Si
  • Actuador mecánico: Si
Código de pedido HR702CA024
Peso [g] 101.63
Unidades de embalaje 10
Cantidad de pedido multi-embalaje 10
Dimensiones de embalaje [mm] 197X145X038
Volumen [cm³] 108,5
Código de barras [EAN13] 8013975233764
Código HS 85364900