HRA101CE024
- Tipo de producto: Relés delgados en el zócalo
- Tipo de contactos: 1 C/O
- Tensión de control de relé: 24VAC/VDC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 6
- Indicador LED: Si
- Actuador mecánico: No
- Tipo de enchufe: Terminales de tornillo
Código de pedido | HRA101CE024 |
---|---|
Peso [g] | 37 |
Unidades de embalaje | 10 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 10 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 365X200X210 |
Volumen [cm³] | 76,65 |
Código de barras [EAN13] | 8013975233146 |
Código HS | 85364900 |