HRA302CD024K5
- Tipo de producto: Assembled miniature relays
- Tipo de contactos: 2 C/O
- Tensión de control de relé: 24VDC
- IEC Corriente térmica al aire libre convencional Ith [A]: 8
- Indicador LED: No
- Actuador mecánico: No
- Tipo de enchufe: Terminales de resorte
Código de pedido | HRA302CD024K5 |
---|---|
Peso [g] | 83.87 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 126X092X085 |
Volumen [cm³] | 197,064 |
Código de barras [EAN13] | 8013975322260 |
Código HS | 85364900 |