KG200S11
- Tipo de producto: Interruptores de pie
- Características del producto: Un pedal, con accionamiento libre - con tapa
- material de la carcasa: Polímero termoplástico
- Tipo de contactos: 1NO+1NC Acción rápida
- Entrada de cable: 1 x M20
Código de pedido | KG200S11 |
---|---|
Peso [g] | 1438 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 290X170X170 |
Volumen [cm³] | 8381 |
Código de barras [EAN13] | 8013975125939 |
Código HS | 85365080 |