KXBS11
- Tipo de producto: Accesorios
- Características del producto: Contact block
- material de la carcasa: Termoplástico polimérico de doble aislamiento autoextinguible
- Tipo de contactos: 1NO+1NC Acción rápida
- Tipo de accesorios: Bloque de contacto
- Accesorios para: KB…, KC…, KM…, KN…
Código de pedido | KXBS11 |
---|---|
Peso [g] | 22 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 085X068X022 |
Volumen [cm³] | 25,432 |
Código de barras [EAN13] | 8013975113400 |
Código HS | 85365080 |