LTN70MSL

Módulo de sonido continuo Ø70mm. 85dB, IP65, TIPO 4
  • Tipo de producto: Torre de señal
  • Ø tamaño [mm-inch]: 70 / 2.75
  • Tipología: Modular
  • Componentes: Módulos de sonido
  • Serie: LTN
  • Intensidad de sonido [dB]: 85
  • material de la carcasa: ABS
Código de pedido LTN70MSL
Peso [g] 97
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 080X080X067
Volumen [cm³] 428,8
Código de barras [EAN13] 8013975294079
Código HS 85318040