LVM20A240
- Tipo de producto: Relés de monitoreo de nivel
- Tipo de líquido: Líquidos conductores
- Funciones: Vaciado
- Número de electrodos conectables [Nr.]: 3
- Sensibilidad [kΩ]: 2,5...50 ajustable
- Número de salidas de relé: 1
- Voltaje de suministro nominal: 220...240VAC
- Tipo de instalación: Modular DIN rail mounting
Código de pedido | LVM20A240 |
---|---|
Peso [g] | 216 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 095X040X075 |
Volumen [cm³] | 285 |
Código de barras [EAN13] | 8013975124994 |
Código HS | 85364900 |