LVMKIT25
- Tipo de producto: Relés de monitoreo de nivel
- Funciones: Vaciar o llenar
- Número de electrodos conectables [Nr.]: 3
- Sensibilidad [kΩ]: 2.5...100 adjustable
- Número de salidas de relé: 1
- Voltaje de suministro nominal: 24...240VAC/DC
- Tipo de instalación: Modular DIN rail mounting
Código de pedido | LVMKIT25 |
---|---|
Peso [g] | 192 |
Unidades de embalaje | 5 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 5 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 093X049X094 |
Volumen [cm³] | 428,358 |
Código de barras [EAN13] | 8013975156520 |
Código HS | 85364900 |