ME070RD024

Electronic reversing starter, 7A, integrated motor thermal protection, operational voltage Ue ≤500VAC, auxiliary and control supply voltage 24VDC
  • Tipo de producto: Electronic motor starter
  • Funciones: Reversing starter
  • Safe torque Off (STO) safety function: No
  • Thermal protection: Integrated, class 10A
  • Corriente nominal y potencia Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 7
  • Tipología: Electronic reversing starter, 7A, integrated motor thermal protection
Código de pedido ME070RD024
Peso [g] 300
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 150X120X30
Volumen [cm³] 540
Código de barras [EAN13] 8013975320976
Código HS 85365003