PMV70A575
- Tipo de producto: Relés de monitoreo de voltaje
- Tipo de sistema: Trifásica sin neutro
- Número de salidas de relé: 1
- Tensión de control [V]: 380…575VAC
- Voltaje de suministro nominal: Autoalimentado
- Modo de programación: Potenciómetros
Código de pedido | PMV70A575 |
---|---|
Peso [g] | 135 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 095X040X075 |
Volumen [cm³] | 285 |
Código de barras [EAN13] | 8013975125106 |
Código HS | 85364900 |