R4D415
- Tipo de producto: Relés de fuga a tierra
- Característica de operación residual: Tipo A
- Tipo de instalación: Montaje empotrado
- Transformador toroidal: Externo
- Nº de umbral de funcionamiento: 2
- Volaje de suministro nominal: 110…125/220…240/380…415VAC
Código de pedido | R4D415 |
---|---|
Peso [g] | 630 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 115X160X115 |
Volumen [cm³] | 2116 |
Código de barras [EAN13] | 8013975111185 |
Código HS | 85365080 |