RF828200

Motor protection relay, phase failure/single-phase sensitive. Three-pole (three-phase), manual resetting. Direct mounting on BF40 - BF94 contactors, 60...82A
  • Tipo de producto: Relés térmicos de sobrecarga
  • Corriente operativa [A]: 60...82
  • Modo de reinicio: Manual
  • Para serie de contactores: BF
  • Tipología: Fallo de fase / Monofásico sensible
Código de pedido RF828200
Peso [g] 360
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 097X065X090
Volumen [cm³] 567,45
Código de barras [EAN13] 8013975224885
Código HS 85364900