RGK600

Automatic mains failure (AMF) gen-set controller, 12/24VDC, USB/optical and Wi-Fi point programming port on front, W/Pick-up speed input, IP54
  • Tipo de producto: Controladores de motores y generadores
  • Funciones: Fallo automático de red (AMF)
  • Dimensión frontal [mm]: 144x144
  • Display: Gráfico
  • Número de máximo E/S: 4+6
Código de pedido RGK600
Peso [g] 492
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 165X155X083
Volumen [cm³] 2122,725
Código de barras [EAN13] 8013975207642
Código HS 85389091