RM1415
- Tipo de producto: Relés de fuga a tierra
- Tipo de instalación: Montaje en riel DIN modular
- Transformador toroidal: Externo
- Nº de umbral de funcionamiento: 1
- Volaje de suministro nominal: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Código de pedido | RM1415 |
---|---|
Peso [g] | 180 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 115X120X065 |
Volumen [cm³] | 897 |
Código de barras [EAN13] | 8013975111086 |
Código HS | 85389091 |