SA01NA320R
- Tipo de producto: SPD
- Tipo de sistema: 230/400VAC
- Tipo/Clase: 1, 2
- Número de polos: 1P+N
- limp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20 /50
- Corriente nominal de cortocircuito Isccr [kA]: 50
- Tipo de montaje: Carril DIN
Código de pedido | SA01NA320R |
---|---|
Peso [g] | 337.14 |
Unidades de embalaje | 1 |
Cantidad de pedido multi-embalaje | 1 |
Dimensiones de embalaje [mm] | 109X039X074 |
Volumen [cm³] | 314,574 |
Código de barras [EAN13] | 8013975191583 |
Código HS | 85365080 |