SA03PA320R

Surge protection device type 1 and 2 with plug-in cartridge, IEC impulse current Iimp (10/350μs) 12.5kA per pole, 3P. With remote contact
  • Tipo de producto: SPD
  • Tipo de sistema: 230/400VAC
  • Tipo/Clase: 1, 2
  • Número de polos: 3P
  • limp [kA]: 12.5
  • In [kA]: 20
  • Corriente nominal de cortocircuito Isccr [kA]: 50
  • Tipo de montaje: Carril DIN
Código de pedido SA03PA320R
Peso [g] 552
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 106X058X074
Volumen [cm³] 454,952
Código de barras [EAN13] 8013975191590
Código HS 85365080