SG2DGK10M3

Surge protection device type 2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, Ucpv 1100VDC, +, -, PE. Without remote contact
  • Tipo de producto: SPD
  • Tipo de sistema: Fotovoltaica
  • Tipo/Clase: 2
  • In [kA]: 20
  • Tensión nominal [V CC]: 1100
  • Tipo de montaje: Carril DIN
  • Solución eco-inteligente: No
Código de pedido SG2DGK10M3
Peso [g] 401
Unidades de embalaje 1
Cantidad de pedido multi-embalaje 1
Dimensiones de embalaje [mm] 110X100X065
Volumen [cm³] 715
Código de barras [EAN13] 8013975232828
Código HS 85365080